系统参考
用于机床上料机械夹爪
旋转模块 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 机械加工
        挑战
      
该应用示例涉及机床(铣床)的内部上下料。其中面临的特殊挑战在于:安装空间非常狭窄,并且必须在加工空间以外准备工件。
        解决方案
      
通过上料 Z 行程模块和具有中间位置的旋转单元来解决该任务,前者通过伺服电动方式实现,而后者则是气动驱动的。此外,集成的无软管空气管路能够减少干扰轮廓。
        重点和技术数据
      
 IP40 IP40
 气动 气动
 外夹持 外夹持
 摆动角度可调整 摆动角度可调整
 弹簧夹紧力安全装置 弹簧夹紧力安全装置
                技术数据
              
| 驱动方式 | PNEU | 
| 最大夹持力 | 6400 [N] | 
| 夹持设计 | KRAFT | 
| 夹持安全装置 | FED | 
| 最大行程 | 20 [mm] | 
| IP 等级 | IP40 | 
| 系统重量 | 70 [kg] | 
| 最大工件重量 | 8 [kg] | 
| 最高工件温度 | 80 [°C] |